DP83848I-POE-EK
PHYTER® 工业温度单端口 10 100Mbs 以太网物理层收发器
DP83848I-POE-EK
概述
感谢您关注我们的 DP83848 10/100Mbps 以太网物理层 (PHYTER) 以太网供电 (POE) 介质连接单元 (MAU) 评估套件 (EVK)。PHYTER POE MAU 是全功能型 DP83848 板和支持电路,可在以太网供电网络中提供可靠的以太网连接。当连接到符合 POE 标准的供电设备 (PSE) 时,此板可配置为通过网络电缆获取电源。该板通过符合 IEEE 802.3 标准的媒体访问控制器 (MAC) 的 MII/RMII 进行连接时,可提供线速、半双工和全双工、10Base-T 和 100Base-TX 以太网连接能力。此外,通过该板还能够利用 DP83848 产品的部分高级特性,如能量检测。当配合 TI 的完整性工具使用时,用户还可以使用此卡进行高级链路分析,并且获得许多其他器件功能。
以太网 PHY
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | DP83848I-POE-EK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
应用手册 | DP83848I PHYTER Single to DP83848K/T PHYTER Mini System Rollover Document (Rev. B) | 2013-4-26 |