DP83848I-MAU-EK

PHYTER® 工业温度单端口10 100 Mbs 以太网物理层收发器

DP83848I-MAU-EK

立即订购

概述

Thank you for your interest in our DP83848 10/100Mbps Ethernet Physical Layer (PHYTER) Media Attachment Unit (MAU) Evaluation Kit (EVK). The PHYTER MAU is a Full featured DP83848 board, and supporting circuitry, to provide robust Ethernet network connection. When connected via the MII/RMII of an IEEE 802.3 compliant Media Access Controller (MAC), the MAU provides wire speed, half- and full-duplex, 10Base-T and 100Base-TX Ethernet connection capability. In addition, the board provides the ability to take advantage of some of the advanced features of the DP83848 products, such as Energy Detect. When accompanied with National's Integrity tool, a user may also use this card for advanced link analysis and a number of other device capabilities.

以太网 PHY
DP83848C 支持 SNI 接口和 JTAG、具有商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848I 支持 SNI 和 JTAG 接口、具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848VYB 具有 JTAG 接口的高温低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848YB 具有 JTAG 接口、支持工作温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DP83848I-MAU-EK/NOPB — PHYTER® 工业温度单端口10 100 Mbs 以太网物理层收发器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DP83848I-MAU-EK/NOPB PHYTER® 工业温度单端口10 100 Mbs 以太网物理层收发器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 DP83848I-MAU-EK/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
证书 DP83848I-MAU-EK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
应用手册 DP83848I PHYTER Single to DP83848K/T PHYTER Mini System Rollover Document (Rev. B) 2013-4-26
用户指南 DP83848C/I/YB User Guide 2012-2-24
用户指南 DP83848 MAU User Guide 2012-2-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持