DP141RLJEVM

支持 RBR、HBR、HBR2 和 HBR3 (12Gbps) 评估模块的 DP141 DisplayPort 线性转接驱动器

DP141RLJEVM

立即订购

概述

DP141 EVM 旨在使用标准 DisplayPort 连接在系统级别评估 DP141 器件。  该 EVM 提供标准 DP 连接器,该连接器可用于连接至 DisplayPort 源端系统或接收端系统以评估 DP141 设置。

特性
  • 即插即用设计
  • EVM 的工作电压来自 microAB USB 连接 (J13) 的 5V VBUS。  或通过板上提供的测试头提供 5V 或 3P3V 电压:5V (通过 TP3)、3P3V (通过 J11)
  • 该 EVM 具有两个标准 DisplayPort 连接器
  • 可通过在板上提供的测试配置接头来配置 DP141 设置

  • DP141RLJEVM INT-029 电路板

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62082 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器.3.3V 输出电压(最小值)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DP141RLJEVM — DP141 DisplayPort 线性转接驱动器,支持 RBR、HBR、HBR2 和 HBR3 (12Gbps)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DP141RLJEVM DP141 DisplayPort 线性转接驱动器,支持 RBR、HBR、HBR2 和 HBR3 (12Gbps)

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DP141 Evaluation Module Users Guide 2016-4-11
证书 DP141RLJEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持