DM6467CODECS

编解码器 - 针对 DM6467 器件进行了优化

DM6467CODECS

下载

概述

TI 编解码器免费提供,附带生产许可且现在可供下载。全部经过生产测试,可轻松集成到音频、视频和语音应用中。点击“获取软件”按钮(上方),获取经过测试的最新编解码器版本。该页面及每个安装程序中都包含有数据表和发布说明。

其他信息:

特性

DM6467 编解码器经过优化,可用于 TMS320DM6467(tm) 和 TMS320DM6467T 处理器。为获得理想的设计效果,请使用这些。如果您要搜索其他 TI 编解码器,请查找针对 TI C64x+ 内核器件(例如:OMAP35x、C645x、C647x、DM646x、DM644x 和 DM643x 系列的大多数器件)进行过优化的编解码器。有关其他 TI 编解码器,请转到“编解码器当前库存”。

 

DM6467 编解码器提供:

 

  • 免费、带有产品许可的目标代码
  • LINUX 和 WINDOWS 安装程序
  • 采用 XDC 封装且在编解码器引擎测试中经标准 EVM 验证
  • 所有编解码器都兼容 eXpressDSP™,并实施 XDM 1.x 的一个接口
  • 每个编解码器数据表都指定了性能数据
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

软件编解码器

DM6467CODECS 用于 DM6467 的编解码器 - 软件和文档

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字信号处理器 (DSP)
TMS320DM6467 数字媒体片上系统 TMS320DM6467T 数字媒体片上系统
下载选项

DM6467CODECS 用于 DM6467 的编解码器 - 软件和文档

close
最新版本
版本: 1.00.003
发布日期: 2012-5-8

MPEG2 Decoder MP@HL Max:1920x1080i@60 fields per second

MD5 校验和

H.264 Decoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:1920x1080i/p@60Hz/30fps frames per second

MD5 校验和

H.264 Decoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:1920x1080i/p@60Hz/30fps frames per second

MD5 校验和

H.264 Decoder BP@Level 4.0 Max:1920x1080p@60fps frames per second

MD5 校验和

H.264 Encoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:720p@30/1920x540@30 frames per second

MD5 校验和

H.264 Encoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:1080p@30 frames per second

MD5 校验和

H.264 Encoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:1080p@30 frames per second

MD5 校验和

MPEG4 ASP Decoder Max:720x576/864x480 @30 frames per second

MD5 校验和

MPEG4 Simple Profile Encoder Max:720x576/864x480 @30 frames per second

MD5 校验和

MPEG4 ASP Encoder Max:720x576/864x480 @30 frames per second

MD5 校验和

High Definition Video and Imaging Co-Processor 1.0 Library

MD5 校验和

H.264 Decoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:1920x1080i/p@60Hz/30fps frames per second

MD5 校验和

MPEG2 Decoder MP@HL Max:1920x1080i@60 fields per second

MD5 校验和

H.264 Decoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:1920x1080i/p@60Hz/30fps frames per second

MD5 校验和

H.264 Decoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:1920x1080i/p@60Hz/30fps frames per second

MD5 校验和

H.264 Decoder BP@Level 4.0 Max:1920x1080p@60fps frames per second

MD5 校验和

H.264 Encoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:720p@30/1920x540@30 frames per second

MD5 校验和

H.264 Encoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:1080p@30 frames per second

MD5 校验和

H.264 Encoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:1080p@30 frames per second

MD5 校验和

MPEG4 ASP Decoder Max:720x576/864x480 @30 frames per second

MD5 校验和

MPEG4 Simple Profile Encoder Max:720x576/864x480 @30 frames per second

MD5 校验和

MPEG4 ASP Encoder Max:720x576/864x480 @30 frames per second

MD5 校验和

High Definition Video and Imaging Co-Processor 1.0 Library

MD5 校验和

H.264 Decoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:1920x1080i/p@60Hz/30fps frames per second

MD5 校验和
产品
数字信号处理器 (DSP)
TMS320DM6467 数字媒体片上系统 TMS320DM6467T 数字媒体片上系统

文档

H264 BP/MP/HP L4.0 Decoder Data Sheet

H264 BP/MP/HP L4.0 Decoder Release Notes

H264 BP/MP/HP L4.0 Decoder Release Notes

H264 BP L4.0 1080p60 Decoder Data Sheet

H264 BP L4.0 1080p60 Decoder Release Notes

H264 BP/MP/HP L4.0 720p Encoder Data Sheet

H264 BP/MP/HP L4.0 720p Encoder Release Notes

H264 BP/MP/HP L4.0 1080p Encoder Data Sheet

H264 BP/MP/HP L4.0 1080p Encoder Release Notes

H264 BP/MP/HP L4.0 1080p Encoder Data Sheet

H264 BP/MP/HP L4.0 1080p Encoder Release Notes

MPEG4 Simple Profile Encoder Data Sheet

MPEG4 Simple Profile Encoder Release Notes

H264 BP/MP/HP L4.0 Decoder Data Sheet

H264 BP/MP/HP L4.0 Decoder Release Notes

Download Page for: C64X+ Audio Codecs

Download Page for: C64X+ Speech Codecs

发布信息

DM6467_CODECS

支持和培训