DLPLCRD-GUI
适用于 2010、3010、3010-G2、3310、4710 和 4710-G2 EVM 的 DLP LightCrafter Display EVM GUI 安装程序
DLPLCRD-GUI
概述
DLP® LightCrafter™ Display 评估模块 (EVM) 包括一个基于 Windows® 的 GUI 工具,可用于通过 SPI 和 12C 命令来控制 EVM。
特性
- 用户可利用信息页面来获取 EVM 的状态
- 用户可利用图形和图像页面来设置器件的显示图形和图像,并检查显示的图形
- 用户可利用视频和颜色页面来修改为器件指定的视频输出类型,并从选择色温中选择
- 用户可利用显示页面来修改显示和基础设置
- 用户可利用 IntelliBright™ 技术页面来修改 IntelliBright 设置和 LED 电流设置
- 用户可利用固件页面来备份或更新器件上的固件
下载
评估模块 (EVM) 用 GUI