DLP-OMM-SEARCH

DLP® 产品第三方搜索工具

DLP-OMM-SEARCH

概述

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) 能够检索量产光学模块,随附详细规格

 

第三方供应商搜索工具聚焦于第三方公司提供的能力和服务。您可以使用该工具检索具备 DLP 技术经验的公司,查找其生产解决方案、设计服务、光学组件和辅助技术。

您也可下载光学模块搜索工具来浏览详细模块规格,查找符合自身终端设备规格的产品,以及联系供应商采购可直接用于生产的光学模块。光学模块是一个紧凑的即用型组合件,包括数字微镜器件 (DMD)、照明源、光学器件及相关的机械结构。请注意,投影和汽车行业中也使用术语“光学引擎”、“光源引擎”和“图片生成单元 (PGU)”。为了保持一致性,这些文档仅使用术语“光学模块”。

特性
  • 遍布世界各地的第三方公司
  • 包括显示、光控制和汽车产品及服务
  • 用于快速互动的链接和联系信息
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP160AP 0.16 英寸 QnHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP160CP 0.16 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2000 0.20 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2010 0.2 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230GP 0.23 英寸 qHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230KP 0.23 英寸 HD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230NP 0.23 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3010 0.30 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3310 0.33 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4710 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471TP 0.47 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPA2000 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA2005 适用于 DLP2010 和 DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3000 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3005 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPC2607 适用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3420 适用于 DLP160AP (0.16 QnHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3421 适用于 DLP160CP (0.16 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3430 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3432 适用于 DLP230GP (0.23 qHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3433 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3434 适用于 DLP230KP (0.23 HD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3435 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3436 适用于 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3437 适用于 DLP3310 (0.33 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3438 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3439 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC6401 适用于高亮度便携显示屏的 DLP® 显示控制器 DLPC6540 适用于 DLP471TP (0.47 4K UHD) DMD 的 DLP® 显示控制器

 

≥ 0.47 英寸阵列产品
DLP470NE 0.47 英寸 1080p 2xLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP470TE 0.47 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471NE 0.47 英寸 1080p HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471TE 0.47 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP480RE 0.48 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP550HE 0.55 英寸 SVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP550JE 0.55 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650LE 0.65 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650NE 0.65 英寸 1080p 2xLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650TE 0.65 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP651LE 0.65 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP651NE 0.65 英寸 1080p HSSI DLP®数字微镜器件 (DMD) DLP660TE 0.66 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP670RE 0.67 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP780NE 0.78 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP780TE 0.78 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP800RE 0.80 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPA100 适用于 DLPC4420、DLPC4430 和 DLPC7540 的 DLP® 驱动器 DLPA300 适用于 DLP780NE (0.78 1080p)、DLP780TE (0.78 4K UHD)、DLP800RE (0.80 WUXGA) DMD 的 DLP® 驱动器 DLPA4000 适用于 DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPC4420 适用于 4K UHD DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC4430 适用于 DLP780NE、DLP781NE、DLP800RE 和 DLP801RE 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC7540 适用于 4K UHD 和 1080p DMD 的 DLP® 显示控制器

 

光谱分析和光纤网络产品
DLP2010NIR 0.2 英寸 WVGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4500NIR 0.45 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPC150 适用于 DLP2010NIR 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

 

可见光产品 (420 至 700 nm)
DLP670S 0.67 英寸 2716x1600 DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP2010LC 0.2 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3010LC 0.3 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4500 0.45 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4710LC 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP500YX 0.50 英寸 2048x1200 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5500 0.55 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPC200 适用于 DLP5500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC300 适用于 DLP3000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC3470 适用于 DLP2010LC 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC3478 适用于 DLP3010LC 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC3479 适用于 DLP4710LC 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC350 适用于 DLP4500 和 DLP4500NIR 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

 

显示产品
DLP3020-Q1 采用小型 S247 封装的汽车类 0.3 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3034-Q1 DLP® 汽车级 0.3 英寸 405nm 数字微镜器件 (DMD) DLP4620S-Q1 适用于内部显示应用的汽车级 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5530S-Q1 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP5532-Q1 适用于内部显示和透明窗口显示的汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 DLP5534-Q1 DLP® 汽车级 0.55 英寸 405nm 数字微镜器件 (DMD) DLPC120-Q1 适用于 DLP3030-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件控制器 DLPC230S-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车级功能安全 DMD 控制器

 

紫外产品 (< 400nm)
DLP7000UV 0.7 英寸 XGA UV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9000XUV 0.9 英寸 WQXGA 高速 UV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9500UV 0.96 英寸 1080p UV DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

车外照明和投影产品
DLP3021-Q1 DLP® 汽车级 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP4621-Q1 适用于外部照明应用的汽车级 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5531-Q1 适用于外部照明应用的汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5531A-Q1 汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5533A-Q1 DLP® 汽车级 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLPC230-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车数字微镜器件 (DMD) 控制器

 

近紫外产品(400nm 至 420nm)
DLP6500FLQ 0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP7000 0.7 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

近紫外线产品 (400 至 420 nm)
DLP300S 0.3 英寸 WQHD 近紫外 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP6500FYE 0.65 英寸 1080p s600 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9000 0.9 英寸 WQXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9000X 0.9 英寸 WQXGA 高速 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9500 0.95 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPA200 适用于 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 的驱动器 DLPC1438 适用于 DLP300S 和 DLP301S 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC410 适用于 DLP650LNIR、DLP7000 和 DLP9500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC900 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC910 适用于 DLP6500 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

 

近红外产品 (> 700nm)
DLP650LNIR 0.65 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. Download one or both search tools

  2. Navigate to the appropriate category sheet

  3. Sort columns using filters to narrow your search

  4. Contact the third-parties you are interested in

立即订购并开发

光学模块

DLP-OMM-SEARCH — 光学模块搜索工具

光学模块

DLP-3P-SEARCH — 第三方供应商搜索工具

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 TI DLP® 系统设计:光学模块规格 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 11月 18日
应用手册 TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 6月 13日
应用手册 Optical Engine Reference Design for DLP3010 Digital Micromirror Device 2017年 8月 4日
应用手册 DLP2010 DMD Optical engine reference design (Rev. A) 2017年 8月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频