DEYAN-3P-MSPM0-KIT

适用于 MSPM0L1306 Arm Cortex-M0+ MCU 的 Deyan M0 评估板

概述

在 TI MSPM0+ L 系列最优资源配置中,这是采用 QFN32 封装的 MSPM0L1306 的最小系统配置。该评估板集成了 USB 转 UART。它支持 BSL 直接写入 MCU,降低了开发成本;LDO 芯片集成在评估板上,可为 MCU 和外部底板供电。同时,该评估板集成了用户密钥和用户 LED,扩展了所有 GPIO,并独立扩展了 SWD 接口,支持可实现模拟和下载程序的 TI XDS 仿真器和 JLINK。

在 MSPM0+ 扩展基板上,集成了 MCU 评估板上的通用外设,例如具有集成 I2C 接口的 OLED 显示器、独立的镍钛管和扫描镍钛管、EEPROM、SPI、闪存、蜂鸣器、RS485 等。

为了实现 MSPM0L 系列的出色 ADC 和 OPA 性能,该评估板集成了光电二极管和温度传感器等模拟外设。它还集成了一个红外 LED 和一个红外 PD,需要评估 ADC 精度的工程师可使用这些功能来测试相关性能。

为了提高灵活性,MSPM0+ 扩展基板的外设接口采用引脚排模式,这样用户就可以使用 DuPont 线缆连接核心板,并能够修改接口连接模式,从而改进扩展基板的应用模式。

Arm Cortex-M0+ MCU
MSPM0L1306 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DY-MSPM0-KIT — 适用于 MSPM0L1306 Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 Deyan 评估板

支持的产品和硬件

DY-MSPM0-KIT 适用于 MSPM0L1306 Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 Deyan 评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。