DEM-OPA-SO-2A

采用 SO-8 封装的双路运算放大器评估模块

DEM-OPA-SO-2A

立即订购

概述

The DEM-OPA-SO-2A demonstration evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of TI dual-channel, high-speed, wideband operational amplifiers. This unpopulated printed-circuit board (PCB) is compatible with products offered in the 8-lead SOIC (D) package.

For more information on these types of operational amplifiers, as well as good PCB layout techniques, see the individual data sheets.

高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
OPA2607 双通道、低功耗、精密、50MHz 解补偿 CMOS 运算放大器 OPA2613 具有电流限制功能的双通道宽带、高输出电流运算放大器 OPA2614 具有电流限制功能的双路、高增益带宽、高输出电流运算放大器 OPA2652 SpeedPlus™ 双路、700MHz、电压反馈运算放大器 OPA2674 具有电流限制功能的双路宽带、高输出电流放大器和 DSL/PLC 线路驱动器 OPA2677 SpeedPlus™ 双通道、宽带、高输出电流运算放大器和 DSL/PLC 线路驱动器 OPA2683 超低功耗双电流反馈运算放大器 OPA2684 双路、低功耗、电流反馈运算放大器 OPA2690 具有禁用功能的双路宽带电压反馈运算放大器 OPA2691 具有禁用功能的双路宽带电流反馈运算放大器 OPA2822 双路、宽带、低噪声 SpeedPlus™ 运算放大器 OPA2830 双路、低功耗、单电源宽带运算放大器 OPA2832 双通道低功耗高速固定增益运算放大器 OPA2846 双路、宽带、低噪声、电压反馈运算放大器 OPA2863 双路低功耗 110MHz 12V 轨到轨输入和输出 (RRIO) 电压反馈放大器 OPA2863-Q1 汽车类双路低功耗 110MHz 12V RRIO 电压反馈放大器 OPA2889 具有禁用功能的双通道 115MHz 低功耗宽带电压反馈运算放大器 OPA2891 具有超低总谐波失真 (THD) 的双通道、180MHz、0.95nV√Hz 运算放大器 THS4221 单通道和双通道 (THS4222) 低失真高速轨到轨输出运算放大器 TLV2365 50MHz 单电源轨到轨运算放大器 TLV2365-Q1 具有轨到轨输入和输出的汽车级双通道 50MHz 单电源放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DEM-OPA-SO-2A — 采用 SO-8 封装的双路运算放大器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DEM-OPA-SO-2A 采用 SO-8 封装的双路运算放大器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 DEM-OPA-SO-2A EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 DEM-OPA-SO-2A User's Guide (Rev. B) 2010-4-30
数据表 Dual, Wideband, High Output Current Operational Amplifier 数据表 (Rev. I) 2008-7-2

相关设计资源

硬件开发

评估板
DEM-OPA-MSOP-2A 采用 MSOP-8 封装的双路运算放大器评估模块 DEM-OPA-SO-2B 采用 SO-8(同相)封装的双路运算放大器评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持