DEM-OPA-SO-1A

采用 SO-8 封装的单路运算放大器评估模块

DEM-OPA-SO-1A

立即订购

概述

The DEM-OPA-SO-1A demonstration fixture helps designers evaluate the operation and performance of TI's High Speed, Wide Bandwidth Operational Amplifiers. This unpopulated PC board is compatible with products offered in the 8-lead SOIC (D) package.

精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA211 1.1nV/rtHz 噪声、低功耗、精密运算放大器

 

高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
OPA365 2.2V、50MHz 低噪声单电源轨到轨运算放大器 OPA656 宽带单位增益稳定 FET 输入运算放大器 OPA657 1.6GHz、低噪声、FET 输入运算放大器 OPA657-DIE 裸片 1.6GHz 低噪声 FET 输入运算放大器 OPA683 具有禁用功能的超低功耗电流反馈放大器 OPA684 具有禁用功能的低功耗电流反馈运算放大器 OPA690 具有禁用功能的宽带电压反馈运算放大器 OPA691 具有禁用功能的宽带电流反馈运算放大器 OPA692 具有禁用功能的宽带固定增益缓冲器放大器 OPA698 单位增益稳定、宽带限压放大器 OPA699 OPA699:宽带、高增益限压放大器 OPA810 27V、140MHz、单通道、高性能、RRIO FET 输入运算放大器 OPA814 600MHz、高精度、单位增益稳定、FET 输入运算放大器 OPA820 单位增益稳定、低噪声、电压反馈运算放大器 OPA832 低功耗、单电源、固定增益视频缓冲器放大器 OPA842 宽带低失真单位增益稳定的电压反馈运算放大器 OPA843 宽带、低失真、中增益、电压反馈运算放大器 OPA890 具有禁用功能的低功耗宽带电压反馈运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 DEM-OPA-SO-1A 评估模块
  2. 订购放大器样片进行评估
  3. 焊接器件和相应的无源器件,请参阅用户指南

立即订购并开发

评估板

DEM-OPA-SO-1A — 采用 SO-8 封装的单路运算放大器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DEM-OPA-SO-1A 采用 SO-8 封装的单路运算放大器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 DEM-OPA-SO-1A EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 DEM-OPA-SO-1A User's Guide (Rev. B) 2012-4-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持