DEM-OPA-SC-1A-EVM
采用 SC70 封装的运算放大器评估模块
DEM-OPA-SC-1A-EVM
概述
DEM-OPA-SC-1A-EVM 是一个帮助设计人员评估 TI 的高速、高带宽运算放大器操作和性能的演示装置。空白 PC 板与采用 SC70 (DCK) 封装(使用 5 引脚或 6 引脚)的产品兼容。
特性
- 可配置为双电源供电,也可修改为单电源供电
- 可配置为反相和同相增益配置
- 可连接终端电阻器,从而匹配标准 50Ω 输入/输出阻抗测试设备
- 输入和输出使用标准 SMA 连接器封装
- 针对高带宽器件优化了布局
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | DEM-OPA-SC-1A-EVM Evaluation Module | 2019-10-23 | |||
| 证书 | DEM-OPA-SC-1A-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-11-1 |