DEM-OPA-RUN-EVM
采用 RUN 封装的双通道运算放大器的空载评估模块
DEM-OPA-RUN-EVM
概述
DEM-OPA-RUN-EVM 是一款帮助设计人员评估我们的高速高带宽运算放大器操作和性能的演示装置。此未组装的印刷电路 (PC) 板与采用 10 引脚 QFN (RUN) 封装的双通道放大器产品兼容。该板旨在适应多个放大器配置,从而充分提高灵活性和易用性。
特性
- 可配置为单电源或双电源供电
- 输入和输出端支持可选的端接电阻器,便于与 50Ω 测试设备配合使用
- 用于反相和非反相配置的反馈网络元件
- 用于输入和输出信号连接的标准 SMA 连接器
- 用于降低寄生效应的高速优化型布局
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DEM-OPA-RUN-EVM User's Guide | PDF | HTML | 2022-9-2 | ||
证书 | DEM-OPA-RUN-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-9-2 |