DEM-OPA-RGV-EVM
适用于采用 VQFN 封装的高速高输出电流放大器的未组装评估模块
DEM-OPA-RGV-EVM
概述
DEM-OPA-RGV-EVM 是一款未组装的评估模块 (EVM),适用于 TI 采用 VQFN (RGV) 封装的双通道宽带运算放大器。此 EVM 的设计符合高速性能规范以及我们的电力线通信 (PLC) 和传输线路驱动器。该 EVM 旨在搭配使用 50Ω SMA 连接器和实验室设备,对高速双通道放大器进行快速高效的实验室测试。该 EVM 可轻松配置为其他增益、单电源或双电源供电。两个通道可以作为单独的运算放大器使用,也可以配置为差分输入到差分输出的驱动器。带有适当电阻的变压器可在输出端用作 50Ω 单端输出。
特性
- 可配置为单电源或双电源供电
- 用于反相和非反相配置的可配置的增益和反馈网络
- 支持单端或差分输入及输出
- 专为轻松连接至标准 50Ω 输入和输出阻抗实验室设备而设计
- 用于降低寄生效应的高速优化型布局
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | DEM-OPA-RGV-EVM 用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022-5-23 | |
| 证书 | DEM-OPA-RGV-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-4-5 |