DEM-OPA-DSN-EVM
适用于 DSN 封装双通道运放的评估模块
DEM-OPA-DSN-EVM
概述
DEM-OPA-DSN-EVM 评估模块 (EVM) 是一款帮助设计人员评估德州仪器 (TI) 公司高速、宽带宽运算放大器运行情况和性能的演示装置。此未组装的 PC 板与采用 10 引脚 SON (DSN) 封装的双通道放大器产品兼容。该 EVM 能够适应多个放大器配置,从而更大限度提高灵活性和易用性。
特性
- 可配置为单电源或双电源供电
- 输入和输出端支持可选的端接电阻器,便于与 50Ω 测试设备配合使用
- 用于反相和非反相配置的反馈网络元件
- 用于输入和输出信号连接的标准 SMA 连接器
- 用于降低寄生效应的高速优化型布局
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | DEM-OPA-DSN-EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021-12-15 | ||
| 证书 | DEM-OPA-DSN-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-12-6 |