DEM-FDA-DGN-EVM

DGN 封装的全差分放大器评估模块

DEM-FDA-DGN-EVM

立即订购

概述

DEM-FDA-DGN-EVM 是一款未组装的评估模块 (EVM),适用于采用 DGN (HVSSOP) 封装的全差分放大器 (FDA)。通过搭配使用 50Ω SMA 连接器与实验室设备,该 EVM 支持对高速 FDA 进行快速高效的实验室测试。原理图包含了执行实验室测量所需的所有连接器,包括电源和信号连接。根据原理图组装时,该 EVM 配置为单端输入和单端输出,而且可通过适当的配置适应全差分操作。输出变压器可实现单端输出,以轻松连接到测试设备,并且具有用于输出共模 (Vocm) 和断电 (PD) 控制的外部 SMA 连接器。

特性
  • 双电源或单电源配置
  • 具有可选补偿电容器的可配置增益和反馈网络
  • 支持单端或差分输入
  • 专为轻松连接至标准 50Ω 输入和输出阻抗实验室设备而设计
  • 输入、输出和控制信号均包含用于高速运行的 SMA 连接器
全差分放大器
LMH5485-SEP 抗辐射 850MHz 全差分放大器 THS4130 具有关断功能的 150MHz 全差分输入/输出低噪声放大器 THS4131 全差分输入/输出低噪声放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DEM-FDA-DGN-EVM — Evaluation module for fully differential amplifiers in the DGN package

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DEM-FDA-DGN-EVM Evaluation module for fully differential amplifiers in the DGN package

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DEM-FDA-DGN-EVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 2022-7-15
证书 DEM-FDA-DGN-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-12-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持