DEM-FDA-DGK-EVM

空载评估模块,用于 DGK (HVSSOP) 封装中的全差分放大器

DEM-FDA-DGK-EVM

立即订购

概述

DEM-FDA-DGK-EVM 是一款未组装的评估模块 (EVM),适用于采用 DGK (HVSSOP) 封装的全差分放大器 (FDA)。此 EVM 根据高速性能规范和德州仪器 (TI) FDA 而设计,具有输出共模 (Vocm) 控制和断电 (PD) 功能。通过搭配使用 50Ω SMA 连接器与实验室设备,该 EVM 支持对高速 FDA 进行快速高效的实验室测试。原理图包含了执行实验室测量所需的所有连接器,包括电源和信号连接。根据原理图填充时,该 EVM 配置为单端输入和单端输出,还可以通过适当的配置适应全差动行为。输出变压器可实现单端输出,以轻松连接到测试设备,并且具有用于输出共模和断电控制的外部 SMA 连接器。终端电阻器和变压器焊盘扩展之前的其他输入引线选项允许使用可选的交流耦合。 

特性
  • 双电源或单电源配置
  • 具有可选补偿电容器的可配置增益和反馈网络
  • 支持单端或差分输入
  • 专为轻松连接至标准 50Ω 输入和输出阻抗实验室设备而设计
  • 输入、输出和控制信号均包含用于高速运行的 SMA 连接器
全差分放大器
LMH5485-SEP 抗辐射 850MHz 全差分放大器 THS2630 35V、180MHz 高速低噪声全差分放大器 THS4131 全差分输入/输出低噪声放大器 THS4535 高精度 80MHz CMOS 全差分放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DEM-FDA-DGK-EVM — Unpopulated evaluation module for fully differential amplifiers in the DGK (HVSSOP) package

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DEM-FDA-DGK-EVM Unpopulated evaluation module for fully differential amplifiers in the DGK (HVSSOP) package

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DEM-FDA-DGK-EVM User's Guide PDF | HTML 2021-10-5
证书 DEM-FDA-DGK-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-10-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持