DEM-DIR9001EVM
DEM-DIR9001EVM 评估模块
DEM-DIR9001EVM
概述
DEM-DIR9001 是一款适合低抖动数字音频接口接收器 DIR9001 的评估板。它由单个 +3.3V 电源或 +5V 电源供电。
DEM-DIR9001 具有光学 Toslink 输入和用于 SPDIF 接口的同轴输入,可实现标准数字音频接口格式 IEC60958、AES/EBU 和 JEIAT CPR-1205(前身为 EIAJ CP-1201,340)。
DEM-DIR9001 恢复 SPDIF、IEC60958 和 AES/EBU 等传入的双相信号中的标准系统时钟及 PCM 音频接口时钟。这些信号提供给音频 DAC/DSP、缓冲器输出及直接输出。
特性
- 具备低抖动时钟恢复功能的单芯片数字音频接口接收器 (DIR)
- 符合数字音频接口标准:IEC60958(前身为 IEC958)、JEITA CPR-1205(前身为 EIAJ CP-1201、CP-340)、AES3、EBU tech3250
- 双相输入信号的时钟恢复和数据解码,通常称为 S/PDIF、EIAJ CP-1201、IEC60958、AES/EBU
- 双相输入信号采样频率 (fS)
- 范围:28kHz 至 108kHz
- 低抖动恢复系统时钟:50ps
- 抖动容差符合 IEC60958-3 标准
- 可选的恢复系统时钟:128fS、256fS、384fS、512fS
- 串行音频数据输出格式:24 位 I²S;
- MSB 优先,24 位左对齐;MSB 优先的 16 位、24 位右对齐,其用户数据和通道状态数据输出与解码的串行音频数据同步
音频编解码器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | DIR9001EVM - User Guide | 2007-7-3 | |||
| 证书 | DEM-DIR9001EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |