申请了解更多信息
提供 DDC2256AEVM 设计资源。立即申请
DDC2256AEVM 评估模块 (EVM) 是一款适用于 256 通道、电流输入、24 位模数 (A/D) 转换器 DDC2256A 的评估套件。该 EVM 套件由 DUT 板和采集板组成,包括 2 个 DDC2256A 器件、1 个用于器件通信/配置的 FPGA、用于存储临时数据的 36MB 内存,以及 1 个用于连接 PC 的 USB 接口。该 EVM 包括所有必要的控制信号和板载电源,大大降低了对外部设备的需求。最后,该评估系统还包括适用于 Microsoft® Windows® 的易于使用的软件。
提供 DDC2256AEVM 设计资源。立即申请
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | DDC2256AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |