DAC9881EVM
DAC9881 评估模块
DAC9881EVM
概述
DAC9881EVM 是为快速简便地评估 18 位、电压输出、单通道串行输入 DAC9881 的功能和性能而设计的简单评估模块。默认情况下,DAC9881EVM 被设计为在单极输出范围内工作,但是也可以通过附加的外部放大器和一些电阻将它配置为在双极输出范围内工作。该 EVM 中包含双极操作模式选项,它具有较少的跳线配置。提供 +5V 精密电压基准,以便为设置 DAC9881 输出范围提供所需的外部基准电压。该 EVM 上实施的电压基准配置使用 DAC9881 器件的开尔文连接功能。这种连接有助于最大限度地减少由不断变化的基准电流及其相关电路阻抗引起的内部错误。
特性
- 支持单极和双极操作模式
- 外部 +5V 精密基准采用 SO-8 封装,它与许多其它基准器件引脚兼容
- 基准电路中实施了开尔文 (Kelvin) 感应连接
- 所含测试点允许用户拥有提供给 DAC9881 的外部参考
- 用于 AVDD 和 IOVDD 的灵活电源
- 与 TI 模块化 EVM 系统兼容
- 支持以菊花链架构链接多个 EVM
精密 DAC (≤10 MSPS)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | DAC9881EVM User's Guide (Rev. A) | 2009-10-12 | |||
| 证书 | DAC9881EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |