DAC902EVM

DAC902 12 位 165-MSPS 模数转换器 (DAC) 评估模块

DAC902EVM

立即订购

概述

DAC902 评估模块 (EVM) 旨在评估 12 位、高速、
CMOS 接口 DAC902。该 EVM 只需极少的简单外部组件,更大限度地降低了系统成本和功耗。

特性
  • 支持多路输出配置
  • 与 TSW1400EVM 直接兼容
  • 数模转换器 (DAC) 的缓冲输入
  • 可选择的内部或外部 Vref
并联电压基准
LT1004-1.2 1.235V 微功耗集成精密基准电压

 

高速 DAC (> 10MSPS)
DAC902 12 位 165MSPS 数模转换器 (DAC)

 

高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
THS3001 420MHz 电流反馈放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC902EVM — DAC902 12 位、165MSPS 数模转换器 (DAC) 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC902EVM DAC902 12 位、165MSPS 数模转换器 (DAC) 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DAC90x Evaluation Module User's Guide 2017-8-8
证书 DAC902EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持