DAC8814EVM
DAC8814 评估模块
DAC8814EVM
概述
此 EVM 可对 DAC8814 器件进行完整的性能和操作分析。其设计包括四个外部缓冲器和一个 DPDT 开关,支持单极和双极输出运行。DAC8803-14EVM 采用 TI 的模块化外形设计。该外形允许通过 5-6K 接口和 HPA-MCU 接口板等连接到多个 TI DSK。
特性
- DAC8814 16 位电流乘法型四通道评估板
- 板载 ±10V 基准和缓冲器电路
- 高速串行接口
- 模块化设计适合与各种 DSP 和微控制器接口板配合使用
- 通过对终端 J3 供电,该 EVM 可用作独立电路板
精密 DAC (≤10 MSPS)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | DAC8803/14 EVM | 2006-5-31 | |||
| 证书 | DAC8814EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |