DAC8728EVM
DAC8728 评估模块
DAC8728EVM
概述
DAC8728EVM 是具有 DAC8728 器件的全功能评估板。DAC8728 是低功耗、八路、+/-15V 输出、并行输入、16 位数模转换器 (DAC)。此评估模块 (EVM) 允许对 DAC8728 的所有方面进行评估,并且允许控制器件上的每个引脚。默认情况下,DAC8728EVM 被设计为在双极输出范围内工作,但是也可以通过正确配置两个跳线将它配置为在单极输出范围内工作。该 EVM 被设计成在宽电源电压范围内工作,并使用各种参考电压。已安装的精密电压基准 +5VDC 和 +2.5VDC 可通过板载跳线进行选择。
特性
- 支持单极和双极操作模式
- 包含 DAC8728 所需的所有支持电路
- 可轻松连接 TI DSP 基本通信系统的串行接口头
- 电压基准选项:板载 5V、板载 2.5V 或外部电压
- 用于控制 DAC 控制引脚的板载跳线
- 与 TI 模块化 EVM 系统兼容
- 高速并行接口
精密 DAC (≤10 MSPS)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | DAC8728EVM User's Guide | 2010-2-23 | |||
| 证书 | DAC8728EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 数据表 | Octal, 16-bit, Low-Power, High-Voltage Output, Parallel Input D/A Converter 数据表 (Rev. A) | 2009-11-24 |