DAC8562TEVM
DAC8562T 评估模块
DAC8562TEVM
概述
DACx56x 器件是低功耗、电压输出、双通道、16 位、14 位和 12 位数模转换器 (DAC)。这些器件具有 2.5V、4ppm/°C 的内部基准,提供 2.5V 或 5V 的满标度输出电压范围。内部基准具有 ±5mV 的初始精度,并可在 VREFIN/VREFOUT 引脚处灌入或拉取高达 20mA 的电流。
特性
- DAC856x(16 位)相对精度:4 LSB INL
- 干扰脉冲:0.1 nV-s
- 双向基准:输入或 2.5V 输出上电复位为零标或中标
- 低功耗:4 mW(典型值 5V AVDD。包括内部基准电流)
- DAC8562TEVM
精密 DAC (≤10 MSPS)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DAC8562TEVM User's Guide | 2015-10-7 | |||
证书 | DAC8562TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |