DAC8551EVM

DAC8551 评估模块

DAC8551EVM

立即订购

概述

The DAC8551EVM features the DAC8551 digital to analog converter. The EVM provides a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of this high resolution, single channel, serial input Digital to Analog Converter (DAC). The EVM provides the serial interface header for communication. This allows easy attachment to any host microprocessor or TI DSP base system. Stacking allows a total of two channels for the DAC8551 to be used provided the frame synchronization signal is unique for each EVM board stacked.

特性
  • The EVM is compatible with the 5-6KINTERFACE board allowing use of the C3000 and C6000 DSP Starter Kits
  • The EVM can connect to and interface to an MSP430 based platform
  • The serial interface is easily attached to TI DSP based communication systems
  • A precision +5V reference is provided as default reference for the DAC
  • Headers J2 and P2, top and bottom, pass through connectors are used for interface signals
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC6551-Q1 DAC6551-Q1 汽车类 12 位超低毛刺脉冲电压输出 DAC DAC7512 支持微功耗操作的低功耗轨到轨输出 12 位串行输入 DAC DAC7513 低功耗轨到轨输出 12 位串行输入 DAC DAC8551 16 位、超低毛刺脉冲、电压输出数模转换器 DAC8551-Q1 DAC8551-Q1 汽车类 16 位超低毛刺脉冲电压输出 DAC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC8551EVM — DAC8551 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC8551EVM DAC8551 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 DAC8551EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 DAC8550/51/52 EVM (Rev. A) 2006-9-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持