DAC8411EVM

DAC8411 评估模块

DAC8411EVM

立即订购

概述

SC70 DAC EVM 是为进行原型设计和评估 DAC8411、DAC8311、DAC7311、DAC6311 和 DAC5311 数模转换器 (DAC) 而设计的评估模块。这些 8 至 16 位电阻串 DAC 使用高速串行时钟(高达 50MHz),可提供出色性能,并且功耗低至 2.5uW。这些引脚兼容的器件可从 8 位、10 位和 12 位分辨率轻松升级到 14 位和 16 位分辨率。

特性
  • 具有宽电源范围的灵活电源
  • 用于轨至轨运算的片上输出缓冲器
  • 与 5-6K 接口板、DSK 入门套件和 HPA-MCU 接口板兼容
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC8411 采用 SC70 封装的 16 位、单通道、80uA、2.0V-5.5V DAC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC8411EVM — DAC8411 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC8411EVM DAC8411 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DAC8x11 EVM Users Guide (Rev. A) 2016-4-20
证书 DAC8411EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
数据表 DAC8x11 2-V to 5.5-V, 80-μA, 14- and 16-Bit, Low-Power, Single-Channel, Digital-to-Analog Converters in SC70 Package 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 2015-7-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持