DAC80004EVM

DAC80004 低功耗、电压输出、四通道数模转换器评估模块

DAC80004EVM

立即订购

概述

DACx0004 器件(DAC80004、DAC70004、DAC60004)为高精度、低功耗、电压输出、四通道、16、14、12 位数模转换器 (DAC)。DACx0004 根据设计确保了单调性,并可提供低于 1LSB(最大)的出色线性度。DAC 的参考输入通过专用基准缓冲器进行内部缓冲。EVM 包括两个额外的板载基准,分别为 2.5V 和 5V,可通过跳线进行选择。

特性
  • DAC80004(16 位)相对精度:1LSB INL 最大
  • 集成基准输入缓冲器
  • 两个板载基准:2.5V 和 5V
  • 可选上电复位:零刻度或中刻度
  • 电流消耗:1mA/通道

  • DAC80004EVM

精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC60004 具有 1LSB INL/DNL 的超小型、真正 12 位四路电压输出 DAC DAC70004 具有 1LSB INL/DNL 的超小型、真正 14 位四路电压输出 DAC DAC80004 具有 1LSB INL/DNL 的超小型、真正 16 位四路电压输出 DAC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC80004EVM — DAC80004 低功耗、电压输出、四通道数模转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC80004EVM DAC80004 低功耗、电压输出、四通道数模转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DAC80004EVM User's Guide 2016-8-5
证书 DAC80004EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持