DAC7716EVM

DAC7716 评估模块

DAC7716EVM

立即订购

概述

DAC7716EVM 包含 DAC7716 数模转换器。EVM 模块提供简单快捷的方法来评估这款高分辨率串行输入模数转换器 (DAC) 的功能和性能。默认情况下,DAC7716EVM 被设计为在双极输出范围内工作,但是也可以通过简单的切换更改将它配置为在单极输出范围内工作。EVM 提供串行接口头以轻松连接所有主机微处理器或 TI DSP 基本系统。已安装的精密电压基准 +5VDC 和 +2.5VDC 可通过板载开关 S2 和 S3 进行选择。REF5050(+5.0 VDC 电源)和 REF5025 (+2.5VDC) 与具有各种参考值的 REF50xx 系列引脚兼容。

特性
  • 支持单极和双极操作模式
  • 包含 DAC7716 所需的所有支持电路
  • 可轻松连接 TI DSP 基本通信系统的串行接口头
  • 电压基准选项:板载 5V、板载 2.5V 或外部电压
  • 输出引脚上的跳线可用于增益调节
  • 与 TI 模块化 EVM 系统兼容
  • 支持以菊花链架构链接多个 EVM
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC7716 四通道 12 位高精度 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC7716EVM — DAC7716 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC7716EVM DAC7716 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DAC7716EVM User Guide 2009-10-14
证书 DAC7716EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持