DAC7678EVM

DAC7678 评估模块

DAC7678EVM

立即订购

概述

DAC7678EVM 设计用来评估 DAC7678、DAC5578、DAC6578 或 DAC7578 数模转换器。默认情况下,DAC7678EVM 安装有 DAC7678,但可采用任何一种其他引脚可兼容器件进行替换。该 EVM 使您可以轻松快捷地评估这个低功率、高分辨率、8 至 12 位系列数模转换器 (DAC) 的功能和性能。使用了双线 I?C 接口头,可以轻松连接从 DAC 至任何主机微处理器或基于 TI DSP 的系统的 SCL 和 SDA 引脚。默认情况下,DAC7678EVM 设计为使用板载外部参考,但可以适当修改以使用 DAC 内部参考(如果是 DAC7678),方法是更改跳线设置并通过软件启用内部参考。该 EVM 配备已安装的 REF5040 精密电压基准以提供 +4.096VDC,且可替换为允许多种参考值的任何与 REF50xx 系列部件兼容的引脚。

特性
  • 包含 DAC7678 所需的所有支持电路
  • 板载可选外部参考选择
  • 广泛的数字和 I/O 电压选择
  • 控制逻辑的硬件或软件控制
  • 与 TI 模块化 EVM 系统兼容
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC5578 8 位、8 通道、超低毛刺脉冲、电压输出、2 线接口 DAC DAC6578 10 位、8 通道、超低毛刺脉冲、电压输出、2 线接口 DAC DAC7578 12 位、8 通道、超低毛刺脉冲、电压输出、2 线接口 DAC DAC7678 具有 2.5V 内部参考的 12 位、8 通道、超低毛刺脉冲、电压输出、2 线接口 DAC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC7678EVM — DAC7678 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC7678EVM DAC7678 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DAC7678EVM User's Guide (Rev. C) 2011-7-27
证书 DAC7678EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持