DAC7568EVM

DAC7568 评估模块

DAC7568EVM

立即订购

概述

DACxx68 EVM 是为进行原型设计和评估 DAC7568、DAC8168 和 DAC8568 数模转换器 (DAC) 而设计的评估模块。这些 12 至 16 位、八通道电阻串 DAC 使用高速串行时钟(高达 50MHz),可提供出色性能,并且具有超低功耗。这些引脚兼容的器件可从 12 位分辨率轻松升级到 14 位和 16 位分辨率。

特性
  • 具有宽电源范围的灵活电源
  • 用于轨至轨运算的片上输出缓冲器
  • 与 5-6K 接口板、DSK 入门套件和 HPA-MCU 接口板兼容
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC7568 具有 2.5V、2ppm/°C 内部参考的 12 位、八通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出 DAC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC7568EVM — DAC7568 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC7568EVM DAC7568 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DACxx68EVM Users Guide 2009-11-19
证书 DAC7568EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
数据表 具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压的 DAC7568、DAC8168、DAC8568 12/14/16 位、8 通道、超低毛刺、电压输出数模转换器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2018-4-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持