D3-3P-DESIGNCORE-RADAR
概述
D3 Embedded 的微型传感器、传感器评估板和传感器融合器件通过我们的毫米波雷达技术快速评估 D3 Embedded 雷达模块。利用这些传感器可以轻松集成适用于工业应用的雷达算法。产品范围涵盖灵活型 60GHz 和 77GHz 模块,到小型封装天线 (AoP) 60GHz 和 77GHz 模块,再到微型玻璃纤维天线 60GHz(未来将包括 77GHz)模块。
特性
- 可嵌入的小尺寸设计
- 集成锁相环 (PLL)、发送器、接收器、基带、A2D
- 集成多输入多输出 (MIMO) 天线
工业毫米波雷达传感器
汽车毫米波雷达传感器
立即订购并开发
RS-1443
— DesignCore® RS-1443 77GHz 毫米波雷达传感器入门套件
RS-1443
—
DesignCore® RS-1443 77GHz 毫米波雷达传感器入门套件
RS-1443A
— DesignCore® RS-1443A 77GHz 汽车级毫米波雷达传感器入门套件
RS-1443A
—
DesignCore® RS-1443A 77GHz 汽车级毫米波雷达传感器入门套件
RS-1843A
— DesignCore® RS-1843A 77GHz 毫米波雷达传感器评估套件
RS-1843A
—
DesignCore® RS-1843A 77GHz 毫米波雷达传感器评估套件
RS-1843AOPC
— DesignCore® RS-1843AOPC CAN 77GHz 毫米波雷达传感器
RS-1843AOPC
—
DesignCore® RS-1843AOPC CAN 77GHz 毫米波雷达传感器
RS-1843AOPU
— DesignCore® RS-1843AOPU USB 77GHz 毫米波雷达传感器
RS-1843AOPU
—
DesignCore® RS-1843AOPU USB 77GHz 毫米波雷达传感器
RS-2944A
— DesignCore® RS-2944A 77GHz 毫米波雷达传感器评估套件
RS-2944A
—
DesignCore® RS-2944A 77GHz 毫米波雷达传感器评估套件
RS-6843
— DesignCore® RS-6843 60GHz 毫米波雷达传感器评估套件
RS-6843
—
DesignCore® RS-6843 60GHz 毫米波雷达传感器评估套件
RS-6843AOPC
— DesignCore® RS-6843AOPC CAN 60GHz 毫米波雷达传感器评估套件
RS-6843AOPC
—
DesignCore® RS-6843AOPC CAN 60GHz 毫米波雷达传感器评估套件
RS-6843AOPU
— DesignCore® RS-6843AOPU USB 60GHz 毫米波雷达传感器
RS-6843AOPU
—
DesignCore® RS-6843AOPU USB 60GHz 毫米波雷达传感器
RS-L1432U
— DesignCore® RS-L1432U 77GHz 毫米波雷达传感器
RS-L1432U
—
DesignCore® RS-L1432U 77GHz 毫米波雷达传感器
RS-L6432S — DesignCore® RS-L6432S 60 GHz LV UART mmWave Radar Sensor
RS-L6432S — DesignCore® RS-L6432S 60 GHz LV UART mmWave Radar Sensor
RS-L6432U
— DesignCore® RS-L6432U 60GHz 毫米波雷达传感器
RS-L6432U
—
DesignCore® RS-L6432U 60GHz 毫米波雷达传感器
RS-L6432V — DesignCore® RS-L6432V 60 GHz USB mmWave Radar Sensor
RS-L6432V — DesignCore® RS-L6432V 60 GHz USB mmWave Radar Sensor
RS-xWR1xxx — DesignCore® 毫米波雷达模块
RS-xWR1xxx — DesignCore® 毫米波雷达模块
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。