CSD87588NEVM-603

- 具有电源块 II CSD87588N 的同步降压转换器

CSD87588NEVM-603

立即订购

概述

CSD87588NEVM-603 将德州仪器 (TI) 的 NextFETTM 电源块 II CSD87588N 与控制器 TPS51219RTE 结合使用,形成一种同步降压转换器。CSD87588N NexFET™ 电源块 II 是一种适合同步降压应用的高度优化设计,其采用小外形 5.0mmx2.5mm 和超低高度(最大值 0.48mm),可提供高电流和高效率。此 EVM 可支持高达约 25W 的应用。

特性
  • 2% 容差 1.0V 输出电压
  • 高达 25 ADC 稳定状态输出电流
  • 300kHz 开关频率
  • 峰值效率超过 89.5%
MOSFET
CSD87588N 采用 5mm x 2.5mm LGA 封装的 25A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

CSD87588NEVM-603 — 具有电源块 II CSD87588N 的同步降压转换器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CSD87588NEVM-603 具有电源块 II CSD87588N 的同步降压转换器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 CSD87588NEVM-603 User's Guide (Rev. A) 2014-2-6
证书 CSD87588NEVM-603 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持