CSD87355Q5DEVM-820
CSD87355Q5D 同步降压转换器评估模块
CSD87355Q5DEVM-820
概述
CSD87355Q5DEVM-820 评估模块 (EVM) 是一款同步降压转换器,采用 TI 的 NexFET 电源块技术,可提供具有高电流的超高密度电源解决方案。该 EVM 可通过 12V 输入的总线在 25A 时提供 1.2V 的输出,效率超过 92%。
特性
- 轻负荷高效率
- 同步整流
- 可提供 100nS 负载阶跃响应的 D-CAP 模式
- 自适应导通时间控制,具有 4 种可选频率设置
MOSFET
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | CSD87355Q5DEVM-820 User's Guide | 2017-6-6 | |||
| 证书 | CSD87355Q5DEVM-820 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |