CSD1FPCHEVM-890
FemtoFET P 沟道评估模块
CSD1FPCHEVM-890
概述
此 FemtoFET P 沟道 EVM 包含六个子卡,每个子卡包含一个不同的 FemtoFET P 沟道器件型号。 子卡允许工程师轻松连接和测试这些微型器件。 六个 FemtoFET 支持 12V 至 20V 的 Vds 范围,而这些器件的尺寸包括 F3 (0.6x0.7mm)、F4 (0.6x1.0mm) 和 F5 (0.8x1.5mm)。
特性
- 可轻松处理这些基板栅格阵列 (LGA) 封装器件
- 完整范围的 Vds 和封装尺寸
- 七个子卡可拆分以创建单板(每个子卡一个 FET)
- FemtoFET 具有 FET 业内出色的尺寸和电阻
MOSFET
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | Ultra-Small Footprint P-Channel FemtoFET™ MOSFET Test EVM | 2017-12-6 | |||
证书 | CSD1FPCHEVM-890 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |