CRLNK-3P-MITYSOM-AM62

Critical Link MitySOM-AM62 system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

CRLNK-3P-MITYSOM-AM62

来源: Critical Link LLC
立即订购

概述

The module supports eMMC flash, Octal or Quad SPI NOR flash, and DDR4 RAM memory subsystems"
Brian's version: "The module includes on-board DDR4 RAM memory, with the option to populate eMMC Flash and Octal or Quad SPI NOR flash nonvolatile memory.

特性
  • 38.1 mm x 69.6 mm    
  • SO-DIMM edge connector with 260 pins
  •  4-GB DDR4, 32-GB eMMC, 256-MB Octal/Quad SPI NOR flash
  • 2x USB 2.0 , 2x Industrial Gigabit Ethernet MACs
多媒体和工业网络 SoC
AM623 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM625 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Critical Link LLC

立即订购并开发

评估板

MITYSOM-AM62 — System on module based on AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processor with GPU

支持的产品和硬件

MITYSOM-AM62 System on module based on AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processor with GPU

close
版本: null
发布日期:
开发套件

MITYSOM-AM62-DVK — Development kit for MitySOM-AM62

支持的产品和硬件

MITYSOM-AM62-DVK Development kit for MitySOM-AM62

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Critical Link LLC。
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。