CLRNX-3P-CLARINOX-WIFI

ClarinoxWiFi 嵌入式 Wi-Fi 协议栈

CLRNX-3P-CLARINOX-WIFI

来源: Clarinox
下载

概述

ClarinoxWiFi 是一款成熟的 Wi-Fi 协议栈,具有 AP、STA、P2P 和网状网络角色,还可支持各种不同的 RTOS/MCU。ClarinoxWiFi 使开发人员能够为广泛的无线嵌入式应用创建可靠且高性能的 Wi-Fi 连接。

 

十多年来,Clarinox 与国内和国际客户合作开发突破性的无线嵌入式产品。我们利用自身经验在各种嵌入式平台上实现了 IEEE802.11a/b/g/n、AP、STA、P2P 和 GO。Clarinox 可以让您的下一个嵌入式 WiFi 项目更加轻松,免受重重困难的挑战。

特性
  • 802.11a/b/g/n/ac/ax/mc/i/r/h 标准
  • 2.4GHz、5GHz 和 6GHz 频段
  • 支持多个同步 Wi-Fi 角色
  • 可实施安全架构、SoftAP、SoftMAC 和 Supplicant(请求设备)
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Clarinox

下载

支持软件

CLARINOX-WIFI ClarinoxWiFi 嵌入式 Wi-Fi 协议栈

支持的产品和硬件

CLARINOX-WIFI ClarinoxWiFi 嵌入式 Wi-Fi 协议栈

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2024-9-23

相关设计资源

软件开发

操作系统 (OS)
TI-RTOS-MCU TI-RTOS:用于微控制器 (MCU) 的实时操作系统 (RTOS)

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Clarinox.
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。