TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Clarinox.
CLRNX-3P-CLARINOX-BLUE
概述
ClarinoxBlue™ 协议栈是由嵌入式开发人员为嵌入式开发人员设计的。ClarinoxBlue 协议栈提供简单灵活的方法,让您可以将更多时间花在应用开发上,而不是蓝牙技术的内部运作上。我们的解决方案专为经典蓝牙 (BR/EDR) 和低功耗蓝牙而设计,解决了工程师在蓝牙项目中面临的主要问题:缺乏灵活性、调试的复杂性和难度不断增加。ClarinoxBlue 协议栈具有卓越的灵活性和可移植性,能够成功地管理复杂性并简化调试工作,让您的下一个蓝牙项目变得更加简单!
特性
- 符合核心规范认证 5.3 的经典蓝牙和低功耗蓝牙
- Auracast™ 多流音频和广播音频
- 提供单模或双模蓝牙/低功耗蓝牙栈选项
- 多个同步配置文件和角色
- 面向单线程和多线程应用的 API 支持
- 通过 SPI、SDIO、UART 或 USB 连接 HCI 器件
- 可扩展架构:从 Cortex M0 到高端多核
- 支持用于配置过程的直观 Mesh API 和回调函数
下载
支持软件
CLARINOX-BLUE
—
嵌入式 Bluetooth® 协议栈
CLARINOX-BLUE
—
嵌入式 Bluetooth® 协议栈
相关设计资源
软件开发
操作系统 (OS)
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。