TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Clarinox.
CLRNX-3P-CLARIFI
概述
ClariFi™ 提供内置协议分析器支持,可更快地调试复杂的无线器件,并与我们的用户友好型 SoftFrame 抽象层中间件配合使用。它提供线程、内存使用和内存泄漏分析。这些工具共同支持应用程序的调优,并有助于问题的沟通。用户可以根据需要,使用控制台界面通过单个物理介质添加自定义插件。
提供两种不同的模式。第一种模式是作为一种先进的记录器,第二种模式是作为一种交互式工具,使用 ClariFi™ 测试架构在目标器件上运行测试。测试架构平台为嵌入式开发人员提供了一个自动化测试环境,无需重新编译即可在目标器件上快速运行测试。这是通过简单的 Lua 脚本接口实现的,在该接口中,目标器件配置为服务器设备,用于响应来自 ClariFi™ 客户端接口的请求。
特性
- 提供实施情况的详细分析
- 按需捕获调试数据
- 协议/应用性能分析
- 交互式测试,无需重新编译
- 通过以太网、JTAG、UART 进行连接
- 通过后处理进行测试结果调试,使用 RPC 进行处理器间 API 消息传递
- 调试罕见的事件
- 分析内存使用和泄漏以及作为图形显示器的性能(例如内存使用情况)
- 可以使用 C++ 或 Lua 开发插件
照片提供方为 Clarinox
下载
IDE、配置、编译器或调试器
CLARINOX-CLARIFI — 嵌入式无线调试器
CLARINOX-CLARIFI — 嵌入式无线调试器
相关设计资源
软件开发
操作系统 (OS)
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。