CIRCUIT060010

PWM 发生器电路

CIRCUIT060010

概述

该电路利用一个三角波发生器和比较器生成一个 500kHz 的脉宽调制 (PWM) 波形,其占空比与输入电压成反比。运算放大器和比较器可生成一个三角波形,该波形施加到第二比较器的反相输入端。输入电压施加到第二比较器的同相输入端。通过将输入波形与三角波进行比较,可生成 PWM 波形。第二比较器放置在误差放大器的反馈环路中,用于提高输出波形的精度和线性度。
特性
  • 采用一半电源电压作为基准的 5V 单电源
  • 输入:-2V 至 2V
  • 输出:0V 至 5V
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
电路设计 PWM 发生器电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-10-24
电子书 Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 2024-9-24
用户指南 模拟脉宽调制 英语版 2014-1-13

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器
模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频