CIRCUIT060007
低侧双向电流检测电路
CIRCUIT060007
概述
此单电源低侧双向电流检测解决方案可精确检测 –1A 至 1A 的负载电流。输出的线性范围为 110mV 至 3.19V。低侧电流检测可保持共模电压接近地电平,因此非常适合总线电压大的应用。
特性
- 采用 1/2 Vs 电压作为基准的 3.3V 单电源
- 输入:-100mV 至 100mV
- 输出:110mV 至 3.19V
- 检测到 -1A 至 1A 的输入电流
- 增益:15.5V/V
开始使用
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
电路设计 | 低侧双向电流检测电路 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024-10-23 | |
电路设计 | 具有 MSP430™ 智能模拟组合的低侧双向电流检测电路 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024-10-21 | |
电子书 | Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) | PDF | HTML | 2024-9-24 | |||
电子书 | An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) | 2022-4-12 | ||||
应用手册 | How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) | PDF | HTML | 2019-10-24 | |||
用户指南 | 0-A to 1-A Single-Supply Low-Side Current-Sensing Solution Design Guide (Rev. B) | 2015-12-11 | ||||
设计指南 | +/-1A Single-Supply Low-Side Current Sensing Solution Design Guide | 2014-12-8 |