CIRCUIT060004
低噪声、远距离 PIR 传感器调节器电路
CIRCUIT060004
概述
这种两级放大器设计可对来自无源红外 (PIR) 传感器的信号进行放大和滤波。该电路包括多个低通和高通滤波器,可降低电路输出端的噪声,从而能够检测出远距离运动并减少误触发。该电路后跟一个窗口比较器电路,以生成数字输出或直接连接到模数转换器 (ADC) 输入端。
特性
- 5V 单电源
- 导通频率范围:0.7Hz 至 10Hz
- 交流增益:90dB
开始使用
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
电路设计 | 具有 MSP430™ 智能模拟组合的低噪声和远距离 PIR 传感器调 节器电路 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024-10-22 | |
电子书 | Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) | PDF | HTML | 2024-9-24 | |||
电路设计 | 低噪声、远距离 PIR 传感器调节器电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2024-2-15 | ||
应用手册 | How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) | PDF | HTML | 2019-10-24 | |||
设计指南 | 具有更少错误警报的低噪声 PIR 信号链参考设计 | 英语版 | 2018-11-21 | |||
设计指南 | 使用PIR 传感器以避免错误触发的高级运动检测器参考设计 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | 2017-12-27 | |||
设计指南 | 适用于成本优化型系统的超低功耗无线PIR 运动检测器参考设 计 | 英语版 | 2017-11-13 | |||
设计指南 | TI 参考设计支持低于1GHz 无线连接且可使纽扣电池使用寿命长达10 年的低功耗PIR 运动检测器 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | 2017-5-25 | |||
应用手册 | Design of Ultra-Low Power Circuits for Battery-Powered Wireless PIR Motion Detec (Rev. A) | 2017-5-12 | ||||
应用手册 | Cost-Optimized Opamp Window Comparator for Ultra-low Power PIR Motion Detectors | 2017-3-6 | ||||
设计指南 | Low-Power PIR Motion Detector With 10-Year Coin Cell Battery Design Guide (Rev. B) | 2016-12-15 |