CIRCUIT060003

通过 PTC 热敏电阻电路检测温度

CIRCUIT060003

概述

此温度感应电路使用与正温度系数 (PTC) 热敏电阻串联的电阻器构成分压器,从而产生随温度变化呈线性的输出电压。此电路将同相配置中的运算放大器与反相参考配合使用来对信号进行偏置和放大,从而帮助充分利用 ADC 分辨率并提高测量精度。
特性
  • 温度感应范围:0°C 至 50°C
  • 输出:0.05V - 3.25V
  • 采用一半电源电压作为基准的 3.3V 单电源
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
电路设计 带有 MSP430™ 智能模拟组合的温度检测 PTC 电路 PDF | HTML 2024-12-17
电子书 Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 2024-9-24
应用手册 利用 PTC 电路感测温度 PDF | HTML 2021-9-20
应用手册 How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 2019-10-24
应用简报 How to monitor board temperature 2019-1-28
应用手册 Methods to Reduce Thermistor Linearization Error, Memory, and Power Requirements 2018-12-13

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器
模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频