CEM2SLIMSAS-EVM

CEM 转 SlimSAS PCI-Express® 4.0 适配器卡评估模块

CEM2SLIMSAS-EVM

立即订购

概述

CEM2SLIMSAS-EVM 是一款可将 PCI-Express 4.0 x16 转换为两个 x8 SlimSAS (SFF-8654) 的适配器。通过市售的 SlimSAS (SFF-8654) 转 U.2 (SFF-8639) 电缆组件,此适配器能够将 DS160PR810EVM-RSC 和其他德州仪器 (TI) PCI-Express 4.0 转接驱动器或重定时器转接卡评估模块与多达四个 U.2 固态硬盘 (SSD) 相连接。  它采用德州仪器 (TI) LMK00334 PCI-Express 4.0 时钟缓冲器,用于将 PCI-Express 100MHz 参考时钟分配至下游 SSD。  该产品也可用于灵活分配 PCI-Express 边带信号(使用跳线)。

特性
  • 支持 PCI-Express 4.0 1x4、2x4 和 4x4 分叉
  • 两个 x8 SlimSAS (SFF-8654) 连接器
  • LMK00334 PCI-Express 4.0 时钟缓冲器
  • 灵活分配 PCI-Express 边带信号
PCIe、SAS 和 SATA IC
DS160PR410 4 通道 PCI Express 第 4 代线性转接驱动器 DS160PR412 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器 DS160PR421 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器 DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

CEM2SLIMSAS-EVM — CEM 至 SlimSAS PCI-Express 4.0 适配器卡评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CEM2SLIMSAS-EVM CEM 至 SlimSAS PCI-Express 4.0 适配器卡评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 CEM2SLIMSAS-EVM 评估模块 (EVM) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021-9-20
证书 CEM2SLIMSASEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-4-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持