CDCM9102EVM
CDCM9102 评估模块
CDCM9102EVM
概述
CDCM9102EVM 是 CDCM9102 的评估模块,它是一种低振动时钟发生器,旨在为通信标准(如 PCI Express)提供基准时钟。此器件易于配置和使用。CDCM9102 提供 2 个 100MHz 差分时钟端口。这些端口支持的输出类型包括 LVPECL、LVDS,或者一对 LVCMOS 缓冲器。使用一个 ac 耦合网络来支持 HCSL 信令。用户配置捆绑器件引脚所需的输出缓冲器类型。此外,还提供一个单端 25 MHz 时钟输出端口。此端口的用途包括通用计时、计时以太网物理层 (PHY)、或者为附加的时钟发生器提供一个基准时钟。所有生成的时钟均来自一个单一外部 25MHz 晶体。该整装评估板经过出厂测试,能对所有器件功能进行完整验证。
特性
- 使用方便的评估模块生成具有低抖动和相位噪声的时钟信号
- 简单的器件设置
- 可通过跳线对控制引脚进行配置
- 需要 3.3V 电源
- 单端或晶体输入时钟基准
- 可终止 LVPECL、LVDS 和 LVCMOS 输出时钟
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | CDCM9102EVM Evaluation Module | 2012-2-27 | |||
证书 | CDCM9102EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |