CDCLVP2108EVM
适用于 CDCLVP2108 低附加相位噪声时钟缓冲器的评估模块
CDCLVP2108EVM
概述
CDCLVP2108EVM 是用于 CDCLVP2108 的评估模块。CDCLVP2108 是一款多用途、低附加抖动缓冲器,集成了具有可选 LVPECL、LVDS 或 LVCMOS 输入的双通道 1:8 LVPECL。它的最大时钟频率高达 2GHz。低于 0.1ps 的总附加抖动、10kHz 至 20MHz 的 RMS 范围以及低至 30ps 的总输出偏移使该器件成为众多苛刻应用的理想选择。
特性
- 双路 1:8 LVPECL 差动缓冲器
- 通用输入接受 LVPECL、LVDS 或 LVCMOS/LVTTL
- 最大时钟频率:2 GHz
- 最大内核电流消耗:110mA
- 超低附加抖动: < 100 fs,rms in 10 kHz to 20 MHz Offset Range
- 2.375 V 至 3.6 V 的器件电源
- 最大传播延迟:550ps
- 最大输出偏移:30ps
- 工业温度范围:-40°C 至 85°C
- ESD 保护超过 2kV (HBM)
- 采用 7mm X 7mm QFN-48 (RGZ) 封装
时钟缓冲器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | CDCLVP2108EVM User's Guide | 2009-5-27 | |||
证书 | CDCLVP2108EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |