CDCLVP1204EVM

CDCLVP1204 评估模块

CDCLVP1204EVM

立即订购

概述

CDCLVP1204 是一款高性能、低附加相位噪声时钟缓冲器。它具有两个通用输入缓冲器,支持单端或差动时钟输入,可通过控制引脚进行选择。该器件还具有片上偏压发生器,它可以为器件输入提供 LVPECL 共模电压。此评估模块 (EVM) 旨在演示 CDCLVP1204 的电性能。这个完全组装且经过工厂测试的评估板允许对 CDCLVP1204 的所有功能进行全面验证。为达到最佳性能,该评估板配备有 50Ω SMA 连接器和受控良好的 50Ω 阻抗微带传输线。

特性
  • 易于使用的评估板可扇出低相位噪声时钟
  • 简单的器件设置
  • 快速配置
  • 可通过跳线对控制引脚进行配置
  • +2.5-/+3.3V 宽电源电压
  • 单端或差动输入时钟
  • CDCLVP1204 支持 4 个 LVPECL 输出;CDCLVP1204EVM 支持 2 个 LVPECL 输出
时钟缓冲器
CDCLVP1204 低抖动双输入可选 1:4 通用转 LVPECL 缓冲器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

CDCLVP1204EVM — CDCLVP1204 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CDCLVP1204EVM CDCLVP1204 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 CDCLVP1204EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 CDCLVP1204 User's Guide 2009-7-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持