CDCLVC1310-EVM

CDCLVC1310 评估模块

CDCLVC1310-EVM

立即订购

概述

CDCLVC1310 是一款高度多样化的低抖动、低功耗时钟扇出缓冲器,可分配多达 10 组低抖动 LVCMOS 时钟输出。 时钟来源于 3 组输入中的 1 组,其主输入与二级输入支持差分或单端信号,而第 3 组输入则是晶振输入。

特性
  • Easy-to-use evaluation board to fan out low phase-noise clocks
  • Easy device setup
  • Fast configuration
  • Control pins configurable through jumpers
  • Board powered at 2.5-/3.3-V for VDD and at 1.5-/1.8-/2.5-/3.3-V for VDDO
  • Single-ended or differential input clocks or crystal input
时钟缓冲器
CDCLVC1310 通用输入、10 输出低阻抗 LVCMOS 缓冲器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

CDCLVC1310-EVM — CDCLVC1310 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CDCLVC1310-EVM CDCLVC1310 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 CDCLVC1310-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 10-Output Low Jitter Low Power Differential to LVCMOS Clock Buffer - Evaluation 2011-11-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持