CDCDB800EVM
CDCDB800 评估模块是一款 8 输出 LP-HCSL 时钟缓冲器,适用于 PCIe® 第 1 代至第 5 代应用
CDCDB800EVM
概述
CDCDB800 评估模块是一款符合 DB800ZL 标准的 8 输出 LP-HCSL 时钟缓冲器,能够为 PCIe® 第 1 代到第 5 代应用、QuickPath Interconnect (QPI)、UPI、SAS 和 SATA 接口分配参考时钟。使用 SMBus 接口和 8 输出使能引脚,可以单独配置和控制所有 8 个输出。CDCDB800 是一个 DB800ZL 衍生缓冲器,达到或超过 DB800ZL 和 DB2000Q 规格中的系统参数。
特性
- 简便易用的评估板可扇出多达 8 个 LP-HCSL 时钟
- 可通过 DIP 开关对输出使能引脚进行配置
- 电路板由 3.3V 单电源供电
开始使用
- 订购 CDCDB800EVM
- 下载并安装 TICSPRO-SW
- 阅读 CDCDB800EVM 用户指南
- 在 TICSRPRO-SW 上配置寄存器
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | CDCDB800/803 Ultra-Low Additive Jitter, 8-Output PCIe Gen1 to Gen5 Clock Buffer | PDF | HTML | 2021-7-16 | ||
| 证书 | CDCDB800EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021-7-8 |