CDC6CEVM
CDC6C 评估模块
CDC6CEVM
概述
CDC6EVM 提供了完整的评估平台,用于评估 CDC6C 低功耗 LVCMOS BAW 振荡器系列的时钟性能和灵活性。该评估模块可用作合规性测试、性能评估和初始系统原型设计的灵活时钟源。板载边缘安装 SMA 端口用于访问 CDC6C 的可配置时钟输出,使器件可以使用市售同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(不包含)与测试设备和参考板相连接。
特性
- 基于 BAW 的低功耗 LVCMOS 振荡器
- 包含四种标准 LVCMOS 振荡器封装的尺寸:DLE/DLN (3.2mm × 2.5mm)、DLF (2.5mm × 2.0mm)、DLX/DLR (2.0mm × 1.6mm)、DLY (1.6mm × 1.2mm)
- 仅可通过 USB 供电,可选择外部电源
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | CDC6CEVM Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024-11-22 | ||
证书 | CDC6CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-7-30 |