CC3XXXRADIOTEST

SimpleLink™ Wi-Fi® 无线电测试工具

CC3XXXRADIOTEST

下载

概述

SimpleLink™ Wi-Fi® 无线电测试工具是一款基于 Windows 的软件工具,用于在开发和认证过程中对 SimpleLink Wi-Fi CC31xx 和 CC32xx 设计进行射频评估和测试。  通过手动将无线电设置为发送模式或接收模式,该工具可提供低级无线电测试功能。使用此工具可能需要熟悉并了解无线电电路理论和无线电测试方法的知识。

SimpleLink Wi-Fi CC31xx 和 CC32xx 器件专为物联网 (IoT) 打造,其中包含片上 Wi-Fi、互联网和稳固的安全协议,无需具备 Wi-Fi 经验就可以更快速地进行开发。  有关 CC31xx 和 CC32xx 的更多信息,请访问 https://www.ti.com/simplelinkwifi。 

特性
  • 与 SimpleLink Wi-Fi CC32xx LaunchPad 和 CC31xx BoosterPack 无缝配合使用
  • 使用 4 线 UART 进行控制和通信
  • 以封包化和连续模式传输 Wi-Fi 数据包
  • 用于配置和显示的图形用户界面 (GUI)
  • 通道、功率级别、传输速率、前导码类型、数据模式、数据包大小、数据包间的延迟、CCA 覆盖和传输模式下的目标 MAC 地址的用户定义配置
  • 显示接收 Wi-Fi 数据包,包括有关已接收的有效数据包、FCS 错误数据包、地址不匹配数据包、管理帧的平均 RSSI、其他帧的平均 RSSI、RSSI 直方图和速率直方图的信息
  • 读取器件 MAC 地址
  • 读取器件元件版本
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

IDE、配置、编译器或调试器

CC3100-CC3200-RADIO-TEST SimpleLink™ Wi-Fi® 无线电测试工具

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

CC3100-CC3200-RADIO-TEST SimpleLink™ Wi-Fi® 无线电测试工具

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2024-8-23
IDE、配置、编译器或调试器

CC3XXXRADIOTEST SimpleLink Wi-Fi 无线测试工具

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

CC3XXXRADIOTEST SimpleLink Wi-Fi 无线测试工具

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2024-8-23

相关设计资源

硬件开发

开发套件
CC3120BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块 CC3220S-LAUNCHXL CC3220S Wi-Fi® SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF Wi-Fi® SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件
评估板
CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块 CC3200-LAUNCHXL SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频