CC2530ZLLRC-RD
ZLL 远程控制参考设计
CC2530ZLLRC-RD
概述
德州仪器 (TI) ZLLRC 参考设计可实现对接入 ZigBee Light Link 网络的灯进行简单和直接的控制。它旨在控制该网络上的灯的一个子组,例如您住宅中一个房间内的灯。它会创建自己的组,其中包含和它之间具有触摸连接的灯。这些灯之后可以添加/删除。它具有 14 个按钮,可控制状态(开/关)、色调、饱和度、等级、目标选择和场景。ZLLRC 受 Z-Stack Lighting 1.0.2 版本及更高版本支持。
它基于集成了 ZigBee 射频的 CC2530 片上系统 (SoC)。它通过集成的平衡-非平衡变压器接入板载 PIFA PCB 天线。为了延长电池寿命,可使用 TPS62730 DCDC 转换器将 CR2025 电池电压转换成 2.1 V。
特性
- 低功耗 ZLL 远程控制设计
- 倒置 F 型 PCB 天线
- 14 个按钮
- 4 个 LED
- 针对用户反馈的蜂鸣器
- CR2025 电池
- FCC/IC/CE 兼容
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | CC253x/4x User's Guide (Rev. F) | 2014-4-9 |