CC2530-CC2592EM-RD

SimpleLink™ ZigBee® 网络范围扩展器参考设计

CC2530-CC2592EM-RD

设计文件

概述

诸如家庭和工业自动化、照明、计量和传感器网络等 ZigBee 应用可能需要比独立式 CC2530 更远的射频传输范围、更高的灵敏度。TI 全新的 SimpleLink CC2530-CC2592 参考设计将经济高效的 SimpleLink ZigBee CC2530 无线 MCU 与 SimpleLink CC2592 范围扩展器搭配使用,使接收器灵敏度提高 2-3 dB 并将总链路预算增加至 120 dB,从而大幅提高 ZigBee 网络中每个节点的覆盖范围。

特性
  • 经过优化的集成功率放大器和低噪音放大器,将 CC2530 的传输范围提高至原来的 4 倍
  • 最高 +22dBm 的输出功率,系统更稳定,范围更远
  • 3dB 的更高灵敏度意味着 CC2530 在 ZigBee 应用中具有 -100dBm 的灵敏度,能够到达更远的节点间范围
  • 完整的无线电 + 范围扩展器组合解决方案
  • 同时包含 SimpleLink CC2530 ZigBee 无线电和 SimpleLink CC2592 范围扩展器的完整系统参考设计
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRA41A.PDF (37 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRA40A.PDF (54 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

其他无线产品

CC2592具有高达 +22dBm 输出功率的 2.4GHz 范围扩展器

数据表: PDF
其他无线产品

CC2530-RF4CE具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2530具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用手册 Using CC2592 Front End with CC2530 (Rev. A) PDF | HTML 2015-7-29

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
Z-STACK Z-Stack - ZigBee 协议栈

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持